EPOXY GROUT est un coulis à base de résine époxyde à 3 composants, hygiénique, résistant à l'usure et imperméable, avec un degré élevé de résistance aux attaques chimiques, à l'abrasion et aux chocs. Le coulis durci ne transfère pas les odeurs aux produits alimentaires, empêche l'entrée de bactéries ou de saletés et est facilement maintenu dans un état stérile. EPOXY GROUT est conçu pour le jointoiement de carreaux émaillés, mosaïques, carreaux vitrifiés et entièrement vitrifiés, carreaux de céramique, carreaux industriels, granits, marbres et autres pierres naturelles, etc.
COULEURS
Disponible dans une gamme de couleurs.
Remarque׃ Veuillez contacter le représentant ARDEX ENDURA pour plus de détails sur la gamme de couleurs disponible.
CARACTÉRISTIQUES
• Hygiénique et résistant aux produits chimiques
• Résistant aux taches et aux bactéries
• Fournit des joints de haute résistance et durables
• Convient aux conditions immergées
• Facile à nettoyer de la surface carrelée
• Convient pour une largeur de joint de 1 à 12 mm
• Pour une utilisation intérieure et extérieure
• Disponible dans une gamme de couleurs
• Conforme aux normes de migration globales définies dans 21 CFR 175 - 300 (1er avril 2011) des États-Unis - FDA pour une utilisation prévue pour le contact avec des produits alimentaires aqueux
• Dépasse les exigences EN 13888
Ardex Endura
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Inde |