Un système hybride solvanté de première qualité avec une technologie fluorochimique, un scellant à base de scellant qui adhère aux carreaux/pierres pour une meilleure résistance à l'usure. Pénètre dans les nanopores, efficace sur les carreaux vitrifiés et nano. Il offre un aspect naturel avec une protection maximale contre les taches les plus tenaces à base d'huile et d'eau, le vin, le vinaigre, le cornichon, le sambar, le coke, l'encre, etc. sont le type de tache auquel il peut résister, la formule à faible odeur le rend facile à utiliser avec un durable 'Seal' longue durée. La zone scellée offre une surface respirante à l'extérieur et à l'intérieur. Il permet également la transmission de la vapeur d'eau et inhibe la croissance des moisissures.
CARACTÉRISTIQUES
• Aspect naturel
• Technologie fluorochimique
• Hydrophobe/oléophobe
• Convivial
• Non jaunissant
• Améliore la résistance à l'usure des carreaux et des pierres
• Laisse respirer les carreaux et les pierres
• Pénètre dans les nanopores
• Efficace sur vitrifié et Nano Tiles
• Protège les carreaux et la pierre contre les rayons UV
• Protège les carreaux et les pierres contre les efflorescences, les taches de rouille
• Protection contre les huiles les plus tenaces et les taches à base d'eau
• « Joint » durable et durable
Ardex Endura
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Inde |