Publier vos produits
ARDEX A 31 - Primer-free on cement-based substrates
For alignment and fine-tuning of floors and walls
ARDEX

ARDEX A 31 - Primer-free on cement-based substrates For alignment and fine-tuning of floors and walls

Traduit par Google,
ARDEX A 31 est un mastic cimentaire, solide et universel pour la réparation, l'alignement, le lancement et la mise au point. Convient pour le béton brut, les revêtements en béton et en anhydrite, les sols en terrazzo, les revêtements de carrelage et de carrelage, la pierre naturelle, le béton cellulaire, le lecabetone, le démoulage des feuilles d'aggloméré / contreplaqué, les plaques de plâtre vissées au sol, etc. Pour réparer les trous, les linteaux et les petites fissures. Lors de la pose de parquets nageant, une barrière étanche à l'humidité doit être établie sur la couche de mastic par exemple. un film PE de 0,20 mm avec un chevauchement d'au moins 200 mm et des collections collées. L'ARDEX A 31 ne peut pas être utilisé à l'extérieur et dans les zones chargées d'eau renouvelable.
Spécification
  • Material consumption: Approx. 1.25 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 15 min. at 20 ° C. Foot traffic: After approx. 45 min. Ready for covering: After approx. 2 hours Pressure strength (DIN 1164): After 1 day 17 N / mm². After 7 days 20 N / mm². After 28 days 30N / mm². Bending tensile strength (DIN 1164): After 1 day 4.0 N / mm². After 7 days 4.5 N / mm². After 28 days 6.5 N / mm². Ball Pressure Hardness (Brinell): After 1 day 55 N / mm². After 7 days 63 N / mm². After 28 days 80 N / mm².
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-A-31
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsScreeds/Mudbeds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe