Publier vos produits
ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete
ARDEX

ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete

Traduit par Google,
À base de ciment Witty 32,5 R-SF à durcissement rapide. Pour le remplissage de petites rayures et de pores sur des surfaces en béton et pour la finition de finition d'éléments en béton. Pour une utilisation intérieure et extérieure. Pour appliquer des couches jusqu'à 3 mm d'épaisseur. L'épaisseur de la couche appliquée peut être réduite à zéro.
Spécification
  • Mixing ratio: about 8.5 l of water: 25 kg of powder Specific gravity: about 1.2 kg / l density of fresh mortar: about 1.6 kg / l Material consumption: about 1.2 kg m2 / mm Working time (20 ° C): about 30 min PH value: about 12. Corrosive properties: does not contain any corrosive components on steel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-B-10
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsCement Filler and Smoothing Compound for Concrete
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Description de l'Uniclass 2015Cementitious renders
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 15 27
  • Titre OmniClassRenders
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie