Publier vos produits
ARDEX F 5 Enduit de ragréage fibré pour façades
ARDEX F 5 Enduit de ragréage fibré pour façades
    ARDEX

    ARDEX F 5 Enduit de ragréage fibré pour façades

    Description

    • Renforcement par fibres pour une sécurité maximale
    • Durcit rapidement et sans fissurations même en couches épaisses
    • Sèche en 1 jour, en épaisseur de couche jusqu’à 10 mm
    • Convient pour la réparation de fissures avec ARDEX BU-R – Treillis d’armature Peut être feutré, lissé et poncé.Ne s’affaisse pas Facile à appliquer

    Domaine d’application

    • Pour le ragréage, le lissage, la réparation de façades ainsi que les surfaces murales et plafonds, à l’intérieur.
    • Avant l’application de peintures et enduits en dispersion, enduits minéraux, peintures à base de résines silicones, peintures à base de silicates en dispersion et avant la réalisation de surfaces lasurées, d'essuyées et enduites.
    • Réparation de fissures du groupe A.1 et A.2 correspondant à la fiche 19 des BFS.
    Spécification
    • Proportion de mélange: Env. 12,5 l d’eau: 25 kg de poudresoit env. 1 vol. d’eau: 2 vol de poudre

      Poids du mortier frais: Env. 1,4 kg/l

      Possibilité de peinture et de collage: Après env. 1 jour jusqu’à 10 mm d’épaisseur

      Valeur pH: Env. 11

      GISCODE: ZP 1 = produit à base de ciment, pauvre en chromate.

      Stockage: Env. 12 mois, dans un endroit sec et dans l’emballage d’origine fermé

      Densité: Env. 1,0 kg / l

      Consommation: Env. 0,9 kg de poudre par m² et mm

      Temps d’application (+20°C): Env. 30 mn.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-F-5
    • Famille de produitsWall Render
    • Groupe de produitsFiber Coated Patching Plaster for Facades
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
    • Description de l'Uniclass 2015Cementitious renders
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 15 27
    • Titre OmniClassRenders
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie