Publier vos produits
ARDEX FB - Cast resin
ARDEX

ARDEX FB - Cast resin

Traduit par Google,
Pour la réparation des fissures dans la chape et autres sols. Comme pont adhésif entre la base et le mortier frais.
Spécification
  • Weight of raw material: OK. 1.5 kg / l Storage: in frost-protected and dry rooms, in closed original packages for 12 months Material consumption: up to 300 g / m² depending on the width and depth of cracks, seams and holes from drilling. As a layer to increase adhesion approx. 1 kg / m² Processing time (20 ° C): OK. 1,5 hour Mixing ratio: See on the packaging. Pedestrian ready (20 ° C): after about 24 hours Packaging: 4 kg can GISCODE: RE 1 = no solvents
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-FB
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsBase Resin Epoxy Bonding Agent for Joining Cracks and Substrate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRussie
  • Fabriqué enRussie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Nom UNSPSCInterior finishing materials
  • Code UNSPSC3016
  • Code CSI MasterFormat 201409 93 23.53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
  • Numéro OmniClass23-15 00 00
  • Titre OmniClassInterior and Finish Products
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES