Publier vos produits
ARDEX GK - High Load Grout
ARDEX

ARDEX GK - High Load Grout

Traduit par Google,
L'ARDEX GK (grains grossiers) est à durcissement rapide et peut être utilisé dans des environnements secs et humides pour des joints larges de murs et de sols.
Spécification
  • Mixing ratio: 4 liters of water to 25 kg of powder corresponding Volume Parts: 1 volume meter water to 4¼ volume powder Density: 1.5 kg / liter Density (mixed): about 2.2 kg / liter Material consumption: At joint width of 10 mm and joint depth 5 mm: plates 30x30 cm about 0.65 kg / m² plates 15x15 cm about 1.30 kg / m² plates 10x10 cm approx 2.00 kg / m² Processing time: about 30 minutes (20 ° C) Pedestrian: About 1½ hours after laying (20 ° C) Ball pressure strength: 1 day: 40 N / mm², 3 days: 60 N / mm², 7 days: 80 N / mm², 28 days: 100 N / mm² Packaging: Sack 25 kg Storage: Keep dry. 12 months in unopened packaging
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-GK
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsRapid Setting and High Load Grout
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCStone or tile flooring
  • Code UNSPSC30161706
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Description de l'Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe