Publier vos produits
ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty
ARDEX

ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty

Traduit par Google,
Description - Ragréage à base de ciment. - Rez-de-garage, fond de piscine. - Résistant au gel, pompable. - Rapidement accessible à pied et enduit. - 4 - 30 millimètres. À l'intérieur et à l'exterieur. Domaine d'utilisation ARDEX K 301 MIX peut être utilisé pour le masticage, le lissage et le nivellement des surfaces de sol et des cavités sur les dalles de béton et de ciment sur les balcons, les terrasses et les sous-sols avec une humidité supplémentaire. Egalement des locaux industriels avec une charge plus légère ainsi que des pièces humides et des surfaces constamment chargées en eau, par ex. et les os de la piscine. Approuvé pour le chauffage au sol.
Spécification
  • Technical data Texture Smooth and easy flowing Layer thickness 4-30 mm. Consumables Ca. 1.7 kg powder m² / mm. Working time About 30 minutes at 20 ° C. walkable 2-3 hours at 20 ° C tileable After drying out. See the product sheet for closer times.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-K-301-Mix
  • Famille de produitsFinished Surfaces
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Topping
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_14
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
  • Code CSI MasterFormat 201403 53 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 11 11
  • Titre OmniClassConcrete Floor Toppings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe