Publier vos produits
ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal
ARDEX

ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal

Traduit par Google,
ARDEX K 5 est un joint à finition rapide pour sol, mur, plafond. Pour les réparations, le montage et les petites cavités et irrégularités du support avant la pose de moquette, par exemple dans les maisons. Pour une utilisation en intérieur uniquement.
Spécification
  • Texture: Smooth, pasty and plastic. Layer thickness: 0 to 4 mm. The putty bearing on non-absorbent substrates for carpet laying shall be at least 1.5 mm. Consumables: About 1.15 kg powder m²/mm. Working time: About 5 minutes at 20°C Walkable: After about 15 minutes at 20°C. Tileable: After about 30 minutes at 20°C.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-K-5
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsPatch
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Code UNSPSC30161719
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilité de la région

L'Europe