Publier vos produits
ARDEX K 55 - Self-Leveling Quick Putty
ARDEX

ARDEX K 55 - Self-Leveling Quick Putty

Traduit par Google,

Mastic de sol flexible à effet ARDURAPID.
- Optimal pour les travaux de rénovation.
- Sans primaire dans 90% des cas.
- Revêtement prêt au bout d'environ 1 heure 20°C.

Uniquement à l'intérieur.

Domaine d'utilisation
ARDEX K 55 est un mastic de sol à base de ciment rapide, autonivelant et flexible pour les travaux de rénovation et de réparation, ainsi que d'autres cas où le temps de séchage est un facteur décisif.

Utiliser ARDEX K 55 pour niveler et redresser le béton brut, couler du ciment et de l'anhydrite ainsi que du vieux contreplaqué. Peut être utilisé sur les sols en terrazzo, les revêtements de carreaux et de clinker, etc.

Uniquement pour une utilisation en intérieur dans des environnements secs. Approuvé pour le chauffage au sol.

Spécification
  • Texture Self-leveling and easy-flowing.

    Layer thickness 0 - 10 mm.

    Consumables Ca. 1.5 kg powder m² / mm.

    Working time Ca. 15 min. at 20 ° C.

    walkable After approx. 1 hr. dimension 20 ° C

    tileable After approx. 1 hr. at 20 ° C

Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-K-55
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Code UNSPSC30161719
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilité de la région

L'Europe