Publier vos produits
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
    ARDEX

    ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer

    Traduit par Google,
    P 82 est un apprêt époxy à base d'eau en deux parties et un agent de liaison pour les zones intérieures qui est ininflammable et non corrosif. Le P 82 forme une couche d'apprêt/de liaison sur la plupart des substrats, en particulier les surfaces lisses et denses. Le P 82 peut être utilisé comme apprêt et agent de liaison avant l'application de la gamme de produits à base de ciment ARDEX ENDURA.
    Spécification
    • Appearance: Part A- Red coloured liquid, Part B- White coloured liquid Drying time:- Tack time: 6 hours Full cure: 24 hours VOC Content: 32 g/L
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-P-82
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsPrimer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Océanie Asie