Publier vos produits
ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar
ARDEX

ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar

Traduit par Google,
Avec effet ARDURAPID® A base de ciment blanc. Mortier stable pour les réparations avec un caractère de finition Il adhère à presque tous les supports les plus courants sans apprêt. Pour murs, plafonds et sols Pour boucher les trous et les fissures. Pour le nivellement et le nivellement des irrégularités, des marches et des rugosités Pour le lissage Pour un collage rapide des profilés métalliques, pour les joints et les bords Prochain usinage après 45-60 minutes. Séchage rapide, lissage à zéro. Blanc pur
Spécification
  • Mixing ratio: ca. 0.4 l of water: 1 kg of powder equal to approx. 1 vol. of water and 2 vol. of dust Charge density: ca. 0.85 kg / l Weight of fresh mortar: ca. 1.5 kg / l Material consumption: ca. 1.1 kg of powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): ca. 15 minutes Suitability for floor heating: Yes Packaging: 2.5 kg net bucket Storage: in a dry place for approx. 12 months in the original sealed package
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-R-4-RAPID
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsUniversal Rapid Mortar
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCStone or tile flooring
  • Code UNSPSC30161706
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Description de l'Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes