Publier vos produits
ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
    ARDEX

    ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds

    Traduit par Google,

    L'ARDEX A 35 produit une chape à séchage ultra-rapide sur laquelle on peut marcher après seulement 3 heures et des revêtements de sol installés en seulement 4 heures, quelle que soit l'épaisseur. Utiliser l'ARDEX A 35 pour les chapes collées, non collées et flottantes à l'intérieur.

    • Marcher après 3 heures
    • Reçoit directement les carreaux de céramique et de pierre naturelle après seulement 24 heures
    • Installez les tapis, les revêtements de sol en bois et en vinyle après 24 heures, ou seulement 4 heures pour les tapis et le vinyle lorsqu'ils sont lissés avec l'ARDEX A 55.
    • Passe le test BRE Screed (ISCR) après 6 heures Après seulement une journée, atteint les résistances à la compression et à la traction minimales acceptables atteintes par une chape de ciment ordinaire après 28 jours

    Taille unitaire disponible : 25 kg

    Couverture : Environ 3.2m²

    Spécification
    • Working time at 20°C - approx. 60 minutes Walkability at 20°C - approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH USING 0-8MM GRADED AGGREGATE 1:4 Mix After 1 day 25.0 N/mm² After 3 days 32.0 N/mm² After 28 days 40.0 N/mm² 1:5 Mix After 1 day 23.0 N/mm² After 3 days 28.0 N/mm² After 28 days 32.0 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH 1:4 Mix After 1 day 5.0 N/mm² After 3 days 6.5 N/mm² After 28 days 7.0 N/mm² 1:5 Mix After 1 day 4.0 N/mm² After 3 days 5.0 N/mm² After 28 days 6.0 N/mm² SOUNDNESS (BRE SCREED TEST) - Normally after 6 hours
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-a-35
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsScreeds/Mudbeds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie