Publier vos produits
ARDEX RG 12 1-6 - Heavy-duty, chemical-resistant epoxy grout
ARDEX

ARDEX RG 12 1-6 - Heavy-duty, chemical-resistant epoxy grout

Traduit par Google,

Coulis époxy robuste et résistant aux produits chimiques avec une surface de joint fine et lisse.

ARDEX RG 12 1 - 6 La solution parfaite. Le savez-vous aussi ? Malgré un nettoyage intensif et régulier dans la salle de bain et la cuisine, les joints y semblent débraillés après seulement un court laps de temps. Cela est principalement dû aux nettoyants utilisés. Ils contiennent généralement de l'acide citrique ou acétique. Bien que cela en fasse d'excellents dissolvants de chaux, ils éliminent malheureusement non seulement le calcaire de la céramique et des raccords, mais attaquent également le ciment durci du joint. L'acidité du nettoyant peut entraîner des fluctuations de couleur (relâchement), des efflorescences calcaires et des trous laids. ARDEX a maintenant la solution parfaite pour vous, car ARDEX RG 12 est le produit idéal pour ces domaines. Grâce au nouveau racleur époxy garanti résistant aux nettoyants ménagers en tous genres, vous obtiendrez de beaux joints durables dans votre salle de bain. Cuisine et autres espaces de vie très utilisés. ARDEX RG 12 convainc également par ses bonnes propriétés de traitement, sa facilité d'insertion et de lavage. ARDEX RG 12 1-6 répond aux exigences de RG selon EN 13888 et est très faible en émissions - EC 1 PLUS R - selon GEV EMICODE.

Points forts du produit :

  • Robuste et résistant aux produits chimiques
  • Pour des largeurs de joints de 1 à 6 mm
  • Temps de traitement long de 45 minutes
  • Facile à insérer et à laver
  • Surface de joint fine et très lisse
Spécification
  • Mixing ratio

    is specified by containers

    fresh weight

    approx. 1.70 kg / l
    Processing time at + 20 ° C

    approx. 45 min
    Working time

    approx. 30 min (measured on fresh mortar)

    packing

    Bucket of 4 kg 
    3.2 kg resin paste + insert can with 0.8 kg hardener
    Cans with 1 kg 
    0.8 kg resin paste + insert can with 0.2 kg hardener
    storage

    Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.
    Store bucket vertically, do not tilt! Stiffening the resin component during storage is of no importance to the quality of ARDEX RG 12 1-6.
    Accessibility at + 20 ° C

    after approx. 12 h
    flexural strength

    after 1 days approx. 30.00 N / mm²
    after 28 days approx. 33.00 N / mm²
    material requirements

    approx. 1.30 kg / m² powder with toothing 3 x 3 x 3 mm
    approx. 2.50 kg / m² powder with toothing 6 x 6 x 6 mm
    approx. 3.10 kg / m² powder with toothing 8 x 8 x 8 mm
    For gluing on smooth surfaces
    Correction time

    approx. 30 min
    Bond strength

    After 28 days of dry storage> 2.5 N / mm²
    material requirements

    For joint width 2.00 mm , joint depth 3.00 mm
    for tiles
    from 2 x 2 cm approx. 1.00 kg / m²
    For joint width 3.00 mm , joint depth 5.00 mm
    for tiles
    of 5 x 5 cm approx. 1.00 kg / m²
    For joint width 2.00 mm , joint depth 4.00 mm
    for tiles
    of 15 x 15 cm approx. 0.18 kg / m²
    For joint width 2.00 mm , joint depth 7.00 mm
    for tiles
    from 60 x 30 cm approx. 0.12 kg / m²
    The additional losses due to excess material on the tiles amount to between 0.10 and 0.20 kg / m² , depending on their surface condition and method of operation .
    Compressive strength

    after 1 days about 55.00 N / mm²
    after 28 days about 70.00 N / mm²
    colour

    White
    silver gray
    Gray
    basalt
    anthracite
    sandgrey
    dun
    bali brown
    bahamabeige

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-rg-12-1-6
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsEpoxy Grout
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCStone or tile flooring
  • Code UNSPSC30161706
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilité de la région

L'Europe Asie