Proportion de mélange : Dosage 1 : 5 25 kg de PANDOMO BG 125 kg de sable de 0/8 de granulométrie 6 – 11 l d’eau (selon l’humidité du sable)
Densité : 1,1 kg/l
Poids du mortier frais : 2,1 kg/l
Consommation : env. 3,3 kg/m²/cm
Temps d’application (20°C)* : env. 60 mn
Praticabilité (20°C)* : env. après 12 h
Résistance à la compression* :
après 1 jour env. 20 N/mm²
après 7 jours env. 35 N/mm²
après 28 jours env. 40 N/mm²
Résistance à la tenso-flexion* :
après 1 jour env. 3 N/mm²
après 7 jours env. 4,5 N/mm²
après 28 jours env. 5 N/mm²
Proportion de mélange 1 : 4
Résistance à la compression :
après 28 jours 50 N/mm²
Résistance à la tenso-flexion :
après 28 jours 5,5 N/mm²
Proportion de mélange 1 : 5
Résistance à la compression :
après 28 jours 35 N/mm²
Résistance à la tenso-flexion :
après 28 jours 4 N/mm²
Chauffage au sol : oui
Marquage selon GHS / CLP : GHS 05 : caustique signalisation : aucune
Marquage en fonction des décrets GGVSEB/ADR : aucun
EMICODE : EC1 RPLUS `très pauvre en émanation
Conditionnement : sac de 25 kg net
Stockage : env. 12 mois, en endroits sec dans l’emballage d’origine fermé