Publier vos produits
ARDEX A 18 - Staples inside and outside
ARDEX

ARDEX A 18 - Staples inside and outside

Traduit par Google,
Adhésif appliqué avant la pose de pièces moulées à base de ciment en contact solide sur du béton et d'autres substrats appropriés. - Avec indicateur de couleur, qui indique le temps d'ouverture pour l'ARDEX A 18. - Long temps d'ouverture. - Très bonne adhérence. - Produit du système ARDEX. - Convient aux revêtements de sol ARDEX et autres applications à base de ciment. - Émission nominale dans la classe la plus élevée.
Spécification
  • Texture: pasty Layer thickness: Brush or roll the slurry into the substrate. The layer thickness should be at least 1.5 mm. Consumable: About 2 kg / m² Working time: About 60 min (20 ° C)
Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-a-18
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsScreeds/Mudbeds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes