Publier vos produits
ARDEX A 38 Mix - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal & External Screeds
ARDEX A 38 Mix - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal & External Screeds
    ARDEX

    ARDEX A 38 Mix - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal & External Screeds

    Traduit par Google,

    ARDEX A 38 MIX est un mélange de ciment pré-mélangé et de sable calibré, et produit des chapes de sol à séchage ultra-rapide qui peuvent être piétinées après seulement 3 heures et des revêtements de sol installés en aussi peu que 4 heures, quelle que soit l'épaisseur. Utiliser ARDEX A 38 MIX pour les chapes collées, non collées et flottantes à l'intérieur et à l'extérieur, y compris les zones humides telles que les piscines.

    • Pré-mélangé avec du sable calibré pour plus de commodité - il suffit d'ajouter de l'eau
    • Marcher après 3 heures
    • Reçoit directement les carreaux de céramique et de pierre naturelle après seulement 4 heures
    • Installer les tapis, les revêtements de sol en bois et en vinyle après 48 heures
    • Passe le test BRE Screed (ISCR) après 6 heures
    • Après seulement un jour, atteint les résistances à la compression et à la traction minimales acceptables atteintes par une chape de ciment ordinaire après 28 jours
    • Pour usage interne et externe, y compris les zones humides et submergées

    Taille unitaire disponible : 25 kg

    Couverture : Environ 0,5 m2 à 25 mm d'épaisseur par unité de 25 kg

    Spécification
    • Working time at 20°C - approx. 1 hour Walkability at 20°C - approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH USING - After 28 days 40.0 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH - After 28 days 5.5 N/mm² BRE SCREED TEST - Normally after 6 hours
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-a-38-mix
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsScreeds/Mudbeds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Asie