Publier vos produits
ARDEX A 46™ Multi-Purpose Repair Mortar
ARDEX A 46™ Multi-Purpose Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX A 46™ Multi-Purpose Repair Mortar

    Traduit par Google,

    L'ARDEX A 46 est un mortier à prise et séchage rapides, sans affaissement. Facile à utiliser ARDEX A 46 se mélange et se taloche facilement et donne un fini lisse sur les murs et les planchers. La dureté exceptionnelle et la finition sans retrait de l'ARDEX A 46 sont idéales pour créer de nouvelles rampes, former des corniches, réparer des correctifs, des escaliers, réparer autour des pénétrations et remplir des fissures.

    • Idéal pour la réparation rapide du béton endommagé
    • Se fixe en 30 minutes
    • Sans affaissement – idéal pour les réparations de murs et de sols
    • Appliquer de 2mm à 50mm d'épaisseur
    • Pour usage interne et externe
    • Facile à lisser et flotter
    • Retrait compensé et sans fissure

    Taille unitaire disponible : 5 kg, 11 kg

    Couverture : Environ 4 m² à 2 mm d'épaisseur par unité de 11 kg

    Spécification
    • Working Time approx. 15 minutes

      Compressive Strength 

      After 1 day 10.0 N/mm² 

      After 7 days 15.0 N/mm² 

      After 28 days 20.0 N/mm²

      Tensile Bending Strength 

      After 1 day 2.0 N/mm² 

      After 7 days 4.0 N/mm² 

      After 28 days 6.0 N/mm²

      Freeze thaw and salt resistant Yes

      Suitable for underfloor heating Yes

      Substrates:
      • New and existing concrete, moist or dry
      • Polyurethane coatings
      • Epoxy coatings 
      • Membrane coatings 
      • Ceramic and quarry tiles

      Location:
      • External and Internal 
      • Above or below grade application

      Colours:
      Grey

      Drying time:
      • Walkable in 2 to 4 hours 
      • Ready for tile or surface coatings from 24 hours

      Thickness:
      2 – 30mm in one application

      Packaging:
      4x3kg set, 11kg, 25kg bag


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-a-46
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsPatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie