Publier vos produits
ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive

Traduit par Google,
L'ARDEX AF 148 est un adhésif monocomposant à base de dispersion pour la pose de revêtements de sol LVT, PVC et VCT en feuilles, carreaux, planches et dalles de moquette sur des sous-planchers nivelés à l'intérieur.
Spécification
  • Features: • Fast: very fast drying time
    • Efficient: extremely fast installation of large areas
    • Clean: no risk of soiled floor covering
    • Versatile application: useable for trowel and roller application
    • Can be used as semi-wet and pressure sensitive
    • Ease of application with extra long open time
    • Universal: extra long tack for carpet tile installation

    Location: Internal application

    Airing Time: Approx. 5 – 15 minutes

    Working Time: Approx. 120 minutes

    Coverage:: Depending on the surface structure and absorbability of the subfloor. Approximately 130 – 160g/m2 with using A1 trowel, on a flat smooth surface. Coverage may vary if different trowel size is used.

    Packaging: 10kg pail

Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-AF-148
  • Famille de produitsFlooring Adhesive
  • Groupe de produitsAll Purpose Adhesive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enSingapour
  • Fabriqué enSingapour
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-13 23 15
  • Titre OmniClassAdhesives
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe