Publier vos produits
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive

    Traduit par Google,

    L'ARDEX AF 275 est spécialement conçu pour coller les revêtements de sol en feuilles de caoutchouc et en carreaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur dans les endroits secs intérieurs. Il a une très bonne force d'adhérence précoce et à long terme et est protégé de la biodégradation.

    • Fibre renforcée pour offrir les avantages suivants :
      • Force de liaison maximale
      • Mouvement latéral minimal lors de l'installation
      • Élimine la compression de l'adhésif entre les joints de carreaux
      • Meilleure résistance à l'indentation
      • Prêt à recevoir des revêtements de sol en caoutchouc en aussi peu que 5 minutes
      • Convient pour l'installation de caoutchouc jusqu'à 4 mm d'épaisseur
      • Résistance aux hautes températures, convient pour une utilisation sur des systèmes de chauffage par le sol
      • Convient pour une utilisation avec des chaises équipées de roulettes
      • Sans solvant

    Taille unitaire disponible : 14 kg

    Couverture : Jusqu'à 47m 2

    Spécification
    • Airing Time - 5-10 minutes Working Time - Up to 10 minutes Open Time - Up to 15 minutes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-af-275
    • Famille de produitsFlooring Adhesive
    • Groupe de produitsRubber Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Description de l'Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 15
    • Titre OmniClassRubber Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie