Publier vos produits
ARDEX B 12 Enduit de ragréage du béton
ARDEX B 12 Enduit de ragréage du béton
    ARDEX

    ARDEX B 12 Enduit de ragréage du béton

    Description
    A base de ciment
    Pour remplir et lisser les creux
    Hydrofuge et résistant aux intempéries

    Domaine d’application

    Lissage, ragréage, égalisation et revêtement de murs et de plafonds en béton apparent, d’éléments préfabriqués en béton, de crépis de ciment ou de chaux et de maçonnerie brute.
    Rebouchage de fissures, de trous et remplissage de creux importants dans murs et plafonds.
    Lissage, à l’intérieur, de murs en béton cellulaire.
    A l’extérieur et à l’intérieur.

    Spécification
    • Proportion de mélange:
      env.8,5 l d’eau : 25 kg de poudre 
      soit
      env.1vol.d’eau : 2 3/4vol. de poudre

      Poids du mortier frais: Env. 1,7 kg/l

      Valeur pH: Env. 12

      Tendance à la corrosion: Ne contient pas d’éléments favorisant la corrosion de l’acier

      GISCODE: ZP1= produit à base de ciment, pauvre en chromate

      Stockage: Peut être stocké pendant env. 12 mois dans un endroit sec dans l’emballage d’origine fermé

      Densité: Env. 1,1 kg/l

      Consommation: Env. 1,2 kg de poudre m2/mm

      Temps d’application (+20°C): Env. 45 mn

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-b-12
    • Famille de produitsConcrete Repair
    • Groupe de produitsConcrete Finishing Compound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Description de l'Uniclass 2015Plasters and renders
    • Code CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 00 00
    • Titre OmniClassInterior and Finish Products
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes