Publier vos produits
ARDEX BM - Cold self-adhesive track (KSK)
ARDEX BM - Cold self-adhesive track (KSK)
    ARDEX

    ARDEX BM - Cold self-adhesive track (KSK)

    Traduit par Google,

    Description du produit
    Membrane d'étanchéité en bitume autocollante à froid (KSK)
    Étanchéité des structures contre l'humidité du sol, les eaux d'infiltration non accumulées et l'eau sans pression (selon DIN 18195, partie 4 + 5)
    Étanchéité contre les remontées capillaires d'humidité et pare-vapeur d'eau en zone de sol sous chapes flottantes
    Avec certificat de test officiel
    Auto-adhésif avec un pouvoir adhésif élevé même à basse température
    Immédiatement arroser et pluie battante
    indéchirable
    Fissures des ponts
    Traitement propre et facile
    application
    Étanchéité de structures, telles. B

    Murs extérieurs du sous-sol
    carreaux
    Balcons et terrasses
    pièces humides
    toits de garage
    parkings souterrains
    murs de soutènement
    puits de lumière
    fondations
    etc.
    contre

    Humidité du sol (eau capillaire, eau de rétention)
    lixiviat non accumulé
    eau non pressée

    Étanchéité contre les remontées capillaires d'humidité et comme pare-vapeur d'eau dans la zone du sol sous les chapes flottantes.

    Pour surfaces verticales et horizontales.

    Spécification
    • Weight : Approx. 1.8 kg / m 2 
      width : 1 m 
      thickness : 1,6 mm 
      Color : Black Gray 
      processing temperature : -5 ° C to + 30 ° C 
      temperature resistance (DIN 52123) : = + 70 ° C 
      cold bend test (DIN 52123, 12) :> 5 mm 
      impermeability to water (DIN 52123, 10.2) : = 4 bar / 24 h 
      Fire behavior (DIN 4102) : Building material class B2 
      Maximum tensile force (longitudinal / transverse) : 235/220 N / 50 mm 
      Elongation at maximum tensile force (longitudinal / transverse) : 200 / 225% 
      Labeling according to GefStoffV : No 
      storage: Upright, cool and protected from light. Can be stored for about 12 months in original packaging in dry rooms. 
      Material requirement: approx. 1.1 m 2 per m 2 of sealing 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-bm
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsWaterproofing Membrane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing