Publier vos produits
ARDEX CL 300™ Object-Leveling Compound
ARDEX

ARDEX CL 300™ Object-Leveling Compound

Traduit par Google,

Composé de nivellement d'objet

Points forts du produit :

  • Base ciment
  • Remplissage, nivellement et nivellement des surfaces de sol à l'intérieur, pour l'absorption des revêtements de sol, des revêtements en carrelage, des dalles en pierre reconstituée et en pierre naturelle
  • Pour maintenir le parquet lors de l'utilisation d'adhésifs SMP, tels. Par exemple ARDEX AF 460 MS, ARDEX AF 480 MS
  • Pour des épaisseurs de couche de 2 à 20 mm
  • autonivelant
  • Pompable
  • Après environ 2 à 3 heures de marche
  • stresser
Spécification
  • bulk weight
    approx. 1.20 kg / l

    fresh weight
    approx. 1.90 kg / l

    material requirements
    approx. 1.50 kg / m² / mm

    Processing time at + 20 ° C
    approx. 30 min

    underfloor heating fitness
    Yes

    EMICODE
    EC 1

    packing
    Special bags with 25.00 net

    storage
    Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

    Mixing ratio
    approximately  Water:  5.75 L  ARDEX CL 300

    Compressive strength
    after 1 days about 10.00 N / mm²
    after 7 days approx. 20.00 N / mm²
    after 28 days approx. 30.00 N / mm²

    Accessibility at + 20 ° C
    after approx. 2.00 h - 3.00 h

    Flexural strength
    after 1 days approx. 3.00 N / mm²
    after 7 days approx. 5.00 N / mm²
    after 28 days approx. 8.00 N / mm²

    Laying tiles (+ 20 ° C)
    after approx. 2.00 h - 3.00 h

    Laying natural stone (+ 20 ° C)
    after drying

    Laying at + 20 ° C
    up to 10 mm layer thickness after approx. 1 d
    over 10 mm layer thickness after approx. 3 d

Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-cl-300
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes