Publier vos produits
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
    ARDEX

    ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller

    Traduit par Google,
    L'ARDEX CL 312 est un composé autolissant monocomposant à prise rapide avec polymère de latex synthétique intégré. Convient pour la préparation des sols intérieurs avant la pose de revêtements de sol souples en dalles et en dalles, en pierre naturelle et en céramique. Il peut être utilisé sur une large gamme de surfaces de sol absorbantes et non absorbantes, y compris les chapes en béton, en ciment et en sable, le terrazzo, l'asphalte, les carreaux de carrière et les résidus de colle anciens mais sains. Il peut être posé à des profondeurs allant d'un bord biseauté jusqu'à 5 mm et de 5 mm à 20 mm avec l'ajout de copeaux de granit de 3 mm.
    Spécification
    • Form: grey powder Working time at 30°C: approx. 25 minutes Flow life at 30°C: approx. 10 minutes Initial setting time: approx. 60 minutes Final setting time: approx. 90 minutes Walkability: approx. 3 hours Compressive Strength 24 hours: ≥ 8 N/mm2 7 days: ≥ 22 N/mm2 28 days: ≥ 28 N/mm2 Flexural Strength 1 day: ≥ 1 N/mm2 7 days: ≥ 4 N/mm2 28 days: ≥ 5.1 N/mm2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-CL-312
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment à modification polymère
    • Conçu enSingapour
    • Fabriqué enSingapour
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Classification IFCFloor
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    Asie