Publier vos produits
ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent
ARDEX

ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent

Traduit par Google,
ARDEX FG 8 est un agent de jointoiement antibactérien à haute élasticité pour carrelage/marbre. Il est excellent en élasticité, excellent en résistance à l'eau et en pouvoir antibactérien, et convient aux cuisines et aux salles de bain. Il peut être utilisé pour les carreaux ou les marbres avec une poudre fine et une faible résistance de surface.
Spécification
  • Joint width: 1mm ~ 8mm Coverage: • Inside / Outside • Vibrant railways, subways and high-rise buildings • Kitchen and other food handling places • Tile / marble construction places such as hotels, department stores • Freshwater places such as swimming pools and baths • Places requiring chemical resistance • Ceramic, mosaic tiles, marble, etc. Construction Area: Floor, Wall Color: 15 colors Packing: 20kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-FG-8
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsTile and Marble Grout
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Océanie L'Europe Asie