Publier vos produits
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
    ARDEX

    ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout

    Un coulis sablé à prise rapide hautement polyvalent avec une consistance liquide, crémeuse et révolutionnaire qui le rend extrêmement facile à appliquer pour couvrir de grandes surfaces en considérablement moins de temps que les coulis traditionnels. Super dur dans les joints, mais ne coule pas au carreau. Utilisation pour les planchers et murs intérieurs ou extérieurs dans les applications commerciales ou résidentielles. Idéal pour les aires très achalandées et les surfaces humides comme les piscines, les fontaines et les douches.
    Spécification
    • Key Features

      • Use with porcelain, glass, quarry, ceramic and most natural stone tiles*
      • For grout joints 1/16” to 3/4” (1.5 mm to 19 mm)
      • Very easy to apply and clean
      • Interior and exterior floor and wall applications
      • Available in 30 colors – see ARDEX Grout Color Chart in the “Downloads” tab
        • Not available in Azure Blue, Fresh Magnolia, Burnt Orange, Asparagus, Summer Yellow
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-fh
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsGrout
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Code CSI MasterFormat 201403 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Grouting
    • Numéro OmniClass23-13 15 15
    • Titre OmniClassGrouts

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord