Publier vos produits
ARDEX FK NEU Stress gap, fast
ARDEX FK NEU Stress gap, fast
ARDEX FK NEU Stress gap, fast
    ARDEX

    ARDEX FK NEU Stress gap, fast

    Traduit par Google,

    Description du produit
    gris et basalte
    Base ciment
    Sûr de travailler même à des températures plus basses
    Pour largeurs de joints de 2 à 12 mm
    Résistant au sel de déneigement, au jet de vapeur, aux températures élevées, aux huiles minérales et aux produits de nettoyage courants
    Haute résistance mécanique et résistance à l'abrasion
    Pas d'applaudissements
    Pas de brûlure
    Déjà accessible après 90 minutes
    sans fissure
    application
    À l'intérieur et à l'extérieur. Sol et mur.

    Aux articulations de :
    Carrelage en grès et grès cérame
    Pierre coulée
    Dalles en pierre naturelle (insensibles à l'humidité)
    Plaques fendues et plaques de clinker
    Bandes de façade et mosaïque
    dans les ateliers, les lave-autos, les piscines, les réservoirs d'eau potable, sur les surfaces commerciales, les escaliers, les arcades, les balcons et les terrasses.

    Spécification
    • Mixing ratio : Approx. 5 l of water: 25 kg of powder accordingly
      Ca.1 RT water: 4 RT powder

      Ball pressure hardness : After 1 day approx. 40 N / mm²
      After 3 days approx. 60 N / mm²
      After 7 days about 80 N / mm²
      After 28 days approx. 100 N / mm²

      Floor heating 
      suitability : yes Packing : Sacks with 25 kg net 
      Storage : In dry rooms approx. 12 months storable in original sealed container Bulk 
      density : Approx. 1.3 kg / l 
      fresh weight of the mortar : approx. 2.1 kg / l 
      Material requirements: for joint width 3 mm, joint depth 5 mm for tiles or medium mosaic 
      from 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m² 
      of 15 x 15 cm approx. 0.40 kg / m²
      from 10 x 10 cm approx. 0.60 kg / m² 
      of 5 x 5 cm approx. 1.10 kg / m² 
      The additional losses due to excess material on the tiles amount to 0.05-0.10 kg / m² depending on their surface condition and working method.

      Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 30 min. 
      Accessibility (+ 20 ° C) : approx. 90 min. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-fk-neu
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsGrout
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe