Composé de nivellement pour le nivellement, le nivellement et le nivellement à l'extérieur et à l'intérieur
ARDEX K 36 NEW - Parfait pour la rénovation. L'enduit polyvalent idéal pour la rénovation de toutes les surfaces sous carrelage. Il est parfait pour une utilisation intérieure et extérieure pour toutes les applications. ARDEX K 36 NEW se caractérise par d'excellentes propriétés d'écoulement. Il peut être appliqué en épaisseurs de couche de 3 à 30 mm et équilibre de manière optimale les sols dans les zones sèches et humides, comme les balcons et les terrasses. Excellent pour l'absorption des revêtements en carrelage, des dalles en béton et en pierre naturelle. La pose de carreaux grand format sur un carrelage existant ne pose aucun problème.
Points forts du produit :
- Excellentes propriétés de gradient
- Pour des épaisseurs de couche de 3 à 30 mm
- à l'extérieur et à l'intérieur
- Après 2 heures de marche et prêt pour la pose