Publier vos produits
ARDEX MG Natural Stone Grouting
ARDEX

ARDEX MG Natural Stone Grouting

Traduit par Google,

Jointoiement pour le jointoiement sans décoloration de la pierre naturelle et des dalles de pierre naturelle en marbre, marbre du Jura, calcaire de Solnhofner, granit, quartzite, entre autres, au mur et au sol à l'intérieur.

Le jointoiement des revêtements en pierre naturelle, en particulier des matériaux sensibles à la décoloration, nécessite souvent l'utilisation de Fugmaterialien spéciaux. L'ARDEX MG est spécialement conçu pour cette zone. Parce que l'effet ARDURAPID® garantit que l'eau de gâchage est complètement et rapidement liée sous forme cristalline et qu'aucune humidité ne peut migrer dans la pierre naturelle, évitant ainsi efficacement la décoloration des bords : un système unique pour protéger vos précieuses surfaces en pierre naturelle. De plus, ARDEX MG a une haute résistance à l'abrasion et une absorption d'eau réduite. Le mortier est très facile à travailler et même les joints profonds peuvent être remplis en une seule fois. ARDEX MG est à prise rapide et donc lavable rapidement et durable. Le domaine d'application comprend le jointoiement sans décoloration de la pierre naturelle et des plaques de pierre naturelle en marbre, marbre du Jura, calcaire de Solnhofner, granit, quartzite, entre autres sur les surfaces intérieures des murs et des sols ainsi que des carreaux en grès cérame jusqu'à une largeur de joint de 8 mm. ARDEX MG répond aux exigences de CG2 WA selon EN 13888 et est très peu émissif - EC 1 R PLUS - selon GEV EMICODE.

Points forts du produit :

  • Pour largeurs de joints jusqu'à 8 mm
  • Jointoiement sans décoloration de la pierre naturelle et des dalles de pierre naturelle
  • Empêche la décoloration des bords
  • Avec une résistance accrue à l'abrasion et une absorption d'eau réduite
  • CG2 WA selon EN 13888
Spécification
  • Technical specifications

    bulk weight
    approx. 1.30 kg / l

    fresh weight
    approx. 1.90 kg / l

    Processing time at + 20 ° C
    approx. 30 min

    underfloor heating fitness
    Yes

    packing
    Bag with 5.00 kg net
    packed to 4 pieces
    52 packing units / pallet

    storage
    Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

    Mixing ratio
    approx.  7.75 l water:  25.00 kg  ARDEX MG

    Accessibility at + 20 ° C
    after approx. 90 min

    colour
    brilliant white
    silver gray
    stone gray
    anthracite
    Sand beige
    jura beige

    material requirements
    For joint width 3.00 mm , joint depth 5.00 mm
    for plates
    from 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m²
    from 60 x 30 cm approx. 0.15 kg / m²
    from 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m²
    of 15 x 30 cm approx. 0.30 kg / m²
    from 20 x 30 cm approx. 0.25 kg / m²
    The additional losses due to excess material on the tiles amount to 0.05 - 0.10 kg / m² depending on their surface condition and method of operation .

    GISCODE
    ZP 1 = cementitious product

    EMICODE
    EC1
     
    Ball indentation hardness
    after 1 day approx. 40.00 N / mm²
    after 3 days approx. 60.00 N / mm²
    after 7 days approx. 70.00 N / mm²
    after 28 days approx. 80.00 N / mm²

Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-mg
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Rapid Set Grout
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCStone or tile flooring
  • Code UNSPSC30161706
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction