Publier vos produits
ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render
ARDEX

ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render

Traduit par Google,
Résine de polyuréthane appliquée par un spécialiste, finition des murs et des plinthes, combinant des propriétés d'usure exceptionnelles avec une résistance chimique élevée et des propriétés décoratives. Idéalement adapté aux zones agressives où une finition homogène et sans joints est requise et où une propreté maximale est essentielle. La transformation et le stockage des aliments, les abattoirs, la production de boissons, les laiteries et les zones de production et de circulation lourdes ne sont que quelques-uns des environnements qui peuvent bénéficier de ce système.
Spécification
  • Pot life: 10 mins Light use: 24hrs Full use: 48hrs Full chemical cure: 7 days Bond strength: >1.5 N/mm2 Compressive strength: 45 N/mm2 Flexural strength: 11 N/mm2 Tensile strength: 5 N/mm2
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-R-10-P
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsPolyurethane Coving and Wall Render
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64
  • Description de l'Uniclass 2015Plasters and renders
  • Code CSI MasterFormat 201407 77 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Specialties
  • Numéro OmniClass23-15 15 27
  • Titre OmniClassRenders
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe