Publier vos produits
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
    ARDEX

    ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane

    Traduit par Google,

    La membrane d'étanchéité et d'isolation des fissures à un composant ARDEX S 1-K™ est un composé d'étanchéité monocomposant facile à utiliser et porteur qui produit un revêtement imperméable flexible et positif pour tous les substrats de construction intérieurs courants nécessitant une protection contre exposition à l'eau de surface qui pourrait endommager les installations de carrelage. Il fournit également une excellente couche de liaison pour les matériaux de pose de carreaux et de pierres ARDEX. ARDEX S 1-K peut également être utilisé pour isoler les fissures jusqu'à 1/8″ (3 mm)*.

    Principales caractéristiques

    • Imperméabilisation flexible par le dessus pour les sols et les murs intérieurs
    • Système 2 couches très facile à appliquer ; rouleau à peinture ou pinceau
    • Facile à installer avec un rouleau à peinture ou un pinceau
    • À utiliser pour les salles de bains, les douches et autres zones humides avant l'installation du carrelage
    • Consistance hautement réalisable ; un minimum de gouttes et d'éclaboussures
    • Isolation des fissures jusqu'à 1/8″ (3 mm)
    • Adhère à une large gamme de substrats

    Normes

    SystèmeOne™
    Satisfait ou dépasse ANSI A118.10
    Satisfait ou dépasse ANSI A118.12
    IAPMO

    Spécification
    • Installation

      Mixing Ratio: Single-component mix. Do not dilute or mix with additives.

      Approx. Coverage:
      195.5 sq. ft. (18 sq. m) per 3.5 gal. (13 L) unit, 2 coats over drywall
      56.75 sq. ft. (5.27 sq. m) per 1 gal. (3.78 L) unit, 2 coats over drywall *
      Coverage will vary with substrate surface profile, porosity and texture.

      Performance

      Working Time: Unlimited. Seal unused portion to prevent product from drying out.
      Drying Time: First coat: 1 – 2 hours Second coat: 12 – 16 hours

      Flood Test: The final coat must be fully cured (approximately 12 – 24 hours, depending on site conditions).
      VOC: < 1 g/L, calculated SCAQMD Methods
      Packaging: 3.5 gal. (13 L) pail; 1 gal. (3.78 L) pail, 1 gal. units sold in cartons of four (4).
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not expose container to sun. Keep from freezing.
      Shelf Life: 12 months
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-S-1-K
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsWaterproof Coating for Masonry Surfaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉtanchéité
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code CSI MasterFormat 201409 97 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 00
    • Titre OmniClassSurface Applied Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe