Publier vos produits
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
    ARDEX

    ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas

    Traduit par Google,

    ARDEX WPC crée un revêtement imperméable qui empêche l'eau de pénétrer à travers l'arrière-plan du carrelage, ce qui pourrait autrement entraîner des dommages coûteux aux murs, sols et plafonds des pièces adjacentes.

    • Protège les fonds sensibles à l'humidité tels que les plaques de plâtre contre la pénétration d'humidité
    • Idéal pour une utilisation dans les salles d'eau commerciales et domestiques, les douches, les salles de bains et les cuisines
    • La formule RAPIDRY permet de commencer le carrelage après 90 minutes
    • Rapide et facile à appliquer avec un rouleau, un pinceau ou une truelle
    • Rouleau et ruban adhésif GRATUITS dans chaque boîte
    • Consistance de mélange réglable adaptée au remplissage des trous et des vides, ainsi qu'à une application générale
    • Convient aux applications murales et au sol
    • Convient aux espaces intérieurs

    Couleurs disponibles : gris et blanc

    Taille unitaire disponible : 10 kg

    Spécification
    • Density of Mix One: approx. 1.4kg/litre Density of Mix Two: approx. 1.3kg/litre Pot Life: approx. 45 minutes at 20°C Fix Tiles: after 90 minutes at 20°C
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-wpc
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsWaterproof Protection Coat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Ss_32
    • Description de l'Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waterproofing-Membrane Tiling
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes