Publier vos produits
ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing
ARDEX

ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing

Traduit par Google,
ARDEX WPM003 est une membrane d'imperméabilisation flexible, prémélangée, formulée pour fournir une doublure résistante et étanche pour les zones humides telles que les salles de bains et les douches. Un matériau de renforcement externe tel que l'ARDEX SK90 est essentiel. ARDEX WPM003 est conçu pour les applications de sous-couche de toiture. Il peut également être utilisé sur des balcons et des terrasses recouverts de béton ou de fibrociment compressé, à condition qu'ils soient carrelés, correctement protégés ou scellés au mortier.
Spécification
  • Location: Internal wet areas, balconies and other areas that will be tiled or protected from regular foot traffic Surfaces: Walls Floors
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-WPM-003
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsSingle Component Waterproofing Membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-15 21 00
  • Titre OmniClassSurface Applied Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie
Corée du Sud