Publier vos produits
ARDEX WPM 109 Highly Flexible cement-based waterproof coating
ARDEX

ARDEX WPM 109 Highly Flexible cement-based waterproof coating

Traduit par Google,
ARDEX WPM 109 est un revêtement imperméabilisant à base de ciment hautement flexible pour les structures qui retiennent ou excluent l'eau. Il est conçu pour résister à une pression d'eau élevée dans de nombreuses applications différentes. Formulé avec des matériaux non toxiques, l'ARDEX WPM 109 est idéal pour l'utilisation d'eau potable et présente d'excellentes qualités d'absorption des fissures même après une immersion prolongée dans l'eau.
Spécification
  • Substrates: Concrete , metal and wood surface Location: Water tanks, Swimming pools and pool decks, corrosion protection for reinforcing steel, internal wet areas, water features and ponds, deck and balcony Coverage: Coverage will vary depending on the porosity of the surface Floors : Dry film thickness of Approx. 0.6mm, Total dry film thickness (2 coats) – Approx. 1.2mm Walls: Dry film thickness of Approx. 0.4mm, Total dry film thickness (2 coats) – Approx. 0.8mm Drying Times: Recoat Time: 1 – 2 hours between first and second coat Allow 4 hours before tiled over Allow 24 hours for corners or thick film Colors: Grey Packaging: 34kg set , available in powder and liquid
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-WPM-109
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsHighly Flexible Cement-based Waterproof Coating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enSingapour
  • Fabriqué enSingapour
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-15 21 00
  • Titre OmniClassSurface Applied Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie