L'ARDEX X 77 S a été spécialement conçu pour s'adapter facilement aux carreaux d'aujourd'hui. Il offre également des performances supplémentaires qui prennent en charge les pratiques de fixation modernes, en particulier ses caractéristiques de prise rapide.
Les caractéristiques de prise rapide permettent aux carreaux de sol d'être trafiqués et jointoyés après 90 minutes
Fixez n'importe quelle taille ou type de carreaux sans glisser et sans avoir besoin de lattes, avec une résistance au glissement avancée qui atteint le double de la norme européenne
Haut rendement avec jusqu'à 5,5 m2 de couverture par sac à 3 mm d'épaisseur
Idéal pour presque tous les types de carreaux, y compris la pierre naturelle non sensible à l'humidité
Convient aux applications murales et au sol
Convient aux espaces intérieurs et extérieurs, y compris les piscines
Convient pour une utilisation avec un chauffage au sol
Couleurs disponibles : gris et blanc
Taille unitaire disponible : 20 kg