ARDEX PANDOMO® CF3™ est un revêtement auto-séchant, auto-nivelant, sans application à la truelle pour le resurfaçage, le lissage ou le nivellement rapide du béton intérieur. Utilisez ARDEX PANDOMO CF3 pour produire des surfaces d'usure haut de gamme et créatives d'ARDEX PANDOMO Floor et FloorPlus dans des zones commerciales telles que des magasins de détail, des magasins, des hôtels, des cafés et des vestibules ou même pour une utilisation industrielle légère.
Principales caractéristiques
- Prise rapide et séchage rapide
- Pour des épaisseurs de 1/4″ à 1″ (6 – 24 mm)
- Autonivelant
- Un mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques
- Peut être effilé pour s'adapter aux élévations existantes
- Utiliser uniquement pour les sols intérieurs
- Ajouter ARDEX PANDOMO® HG Sand pour créer des surfaces ARDEX PANDOMO® FloorPlus.
- Couleurs sable disponibles : Noir, Blanc, Gris et Sable