Publier vos produits
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
    Areco

    Hopper Head Diameter: 125/75 mm

    Traduit par Google,
    Le collecteur d'évacuation (diamètre 125/75 mm) est un composant destiné aux systèmes de toiture, de façade ou d'évacuation des eaux pluviales Areco. Il se fixe sous la gouttière pour acheminer l'eau vers la descente. Conçu pour s'intégrer au système Areco correspondant, ses dimensions et détails d'installation sont adaptés au projet.
    Spécification
    • • Product: Hopper Head Diameter: 125/75 mm • Product category: Construction: Roof Accessories • Material: Galvanized steel • Application: roof rainwater collection, conveyance, connection or support, as appropriate to the named component • Nominal inlet/outlet diameter: 125/75 mm • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARS-HOPPERHEAD125-75
    • Famille de produitsRoof Drainage
    • Groupe de produitsRoof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède