Publier vos produits
Octopus Tavolo
Octopus Tavolo
    ARFLEX

    Octopus Tavolo

    Traduit par Google,
    La forme est inspirée des créatures marines, sculpturales et sinueuses, avec des tentacules pour soutenir le sommet. Cela semble être une table improvisée, à l'allure légère et minimale, où les supports fins, apparemment posés de manière désinvolte, s'opposent à la rigueur de l'assiette ronde. C'est une table hors des schémas, qui peut être placée dans n'importe quel espace de vie, comme un élément à combiner avec d'autres pièces de design classiques. Structure en métal laqué, plateau en marbre noir Marquinia ou blanc de Carrare, de la même couleur que la structure
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OctopusTavolo
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)730
    • Profondeur (mm)730
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings