Publier vos produits
Electric Water Heater - ANDRIS LUX UK - oversink
Electric Water Heater - ANDRIS LUX UK - oversink
Electric Water Heater - ANDRIS LUX UK - oversink
    Ariston

    Electric Water Heater - ANDRIS LUX UK - oversink

    3.4 sur 5 étoiles3.4(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Notre petit chauffe-eau électrique non ventilé Andris Lux est le leader du marché britannique dans sa catégorie. Réputées pour leurs niveaux exceptionnels de sécurité et de durabilité, ces unités compactes sont parfaites pour les applications domestiques et commerciales légères où l'espace est limité. Disponibles dans une large gamme de modèles sur et sous évier et de capacités de 6, 10, 15 et 30 litres, ces produits restent les chauffe-eau de choix de l'industrie - et le numéro un au Royaume-Uni. Les kits d'installation Unventend sont disponibles séparément.

    Spécification
      • Easy to operate with mechanical dial
      • "E" setting on the dial to optimise comfort and energy saving
      • Titanium enamelled tank and 4-bolt flange for robustness and durabilit
      • Heating lamp to show the heating cycle is in process
      • Installation in 10 easy steps
      • 3 year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.andris-lux-uk-oversink
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsElectric Storage Water Heater
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEG000042
    • Nom ETIMHot water appliances
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni