Publier vos produits
Electric Water Heater - PRO1 ECO UK
Electric Water Heater - PRO1 ECO UK
Electric Water Heater - PRO1 ECO UK
    Ariston

    Electric Water Heater - PRO1 ECO UK

    4.7 sur 5 étoiles4.7(20 Avis)
    Traduit par Google,

    Le chauffe-eau électrique à accumulation   Pro1 Eco est disponible en capacités de 50L, 80L et 100L et est idéal pour les environnements commerciaux légers ainsi que pour les environnements domestiques de petite et moyenne taille.

    La technologie brevetée WaterPlus permet jusqu'à 16% de disponibilité d'eau chaude en plus et la fonction intégrée "Eco Evo" permet d'économiser jusqu'à 15% sur votre facture d'énergie.
    La technologie Titanshield à l'intérieur du réservoir offre une protection optimale du réservoir pour une durabilité à long terme tandis que la fonction T-MAX stimule le processus de chauffage pour répondre rapidement aux besoins inattendus en eau chaude.

    Fourni avec un kit complet non ventilé de vase d'expansion 12L, répartiteur et soupape de réduction de pression inclus.

    Spécification
      • 'B' class ErP rating across all models
      • WaterPlus technology for up to 16% more hot water availability
      • Reduce energy bills by 14% with “Eco Evo” function
      • Anti-legionella and ABS safety system
      • Titanshield technology for optimal tank protection
      • T-MAX function to face unexpected hot water needs
      • Must be installed with supplied with unvented kit
      • 5 year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pro1-eco-uk
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsElectric Storage Water Heater
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEG000042
    • Nom ETIMHot water appliances
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni