Publier vos produits
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS

    Traduit par Google,
    Sensorflow Mitigeur de lavabo électronique apparent monté sur panneau sans mélange de température avec alimentation secteur
    Spécification
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Main Power
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7553
    • Famille de produitsSensorflow
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • Date de publication2021-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)157
    • Profondeur (mm)335
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Poids net (Kg)1.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Royaume-Uni