Publier vos produits
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL

    Traduit par Google,
    Plaque de commande double pneumatique Oleas P2, disponible en trois finitions différentes, chrome, chrome brossé, noir et blanc.
    Spécification
    • Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns. Contemporary design 4 Design options 4 finish options Mechanical and Pneumatic actuation options Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S0857
    • Famille de produitsOLEAS
    • Groupe de produitsFlush Plate
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)98
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)0.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Code CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Numéro OmniClass23-39 37 15 13
    • Titre OmniClassFlushing Gates

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni