Publier vos produits
Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze

Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze

Traduit par Google,
WC mural sans rebord Contour 21+ avec sortie horizontale et glaçure antimicrobienne
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0443
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWC pans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)365
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)21
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans