Publier vos produits
Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Traduit par Google,
Lavabo Portman 21 trou de robinetterie de 40 cm à gauche, sans trop-plein ni trou de base
Spécification
  • 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Spécifications techniques
  • Réference unique.S2159
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWall hung hand rinse basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)175
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)365
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)9.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

L'Europe
Royaume-Uni