Publier vos produits
orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

Traduit par Google,
Orbit 21 Lavabo à poser 55 cm, 1 trou robinet à droite sans trop-plein, sans trou de chaîne
Spécification
  • 55 cm countertop washbasin, 1 rh taphole no overflow, no chainhole
Spécifications techniques
  • Réference unique.S2490
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsCounter top wash basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)188
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)461
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)9.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
  • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

L'Europe
Royaume-Uni