Publier vos produits
Doc M Contour 21 Close Coupled Pack LH

Doc M Contour 21 Close Coupled Pack LH

3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
Traduit par Google,
Doc M Contour 21 pack de coin gauche à couplage étroit
Spécification
  • Doc M Contour 21 close coupled left hand corner pack, WC pan, water saving delay fill cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Spécifications techniques
  • Réference unique.S6966
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessible WC Doc M equipment packages
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1401
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)2200
En rapport
  • Poids net (Kg)70
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_60_02
  • Description de l'Uniclass 2015Accessible WC equipment packages
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets