Publier vos produits
Nimbus ½" Inclined Bib Taps

Nimbus ½" Inclined Bib Taps

Traduit par Google,
Robinets à bavette inclinés ½" Nimbus et supports muraux plomberie exposée
Spécification
  • Inclined bib tap
Spécifications techniques
  • Réference unique.S7205
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)99
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)0.74
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

L'Europe