Publier vos produits
HumidiPack Steam Humidifier System

HumidiPack Steam Humidifier System

Traduit par Google,
HumidiPack®
L'Armstrong HumidiPack est un système d'humidificateur à vapeur préfabriqué prêt à être inséré dans le conduit. L'HumidiPack se compose d'un séparateur/collecteur et d'un ensemble de dispersion à tubes multiples lorsqu'il est fourni pour une utilisation avec un humidificateur générateur de vapeur Armstrong. Une vanne de régulation d'alimentation en vapeur, une crépine, un purgeur de vapeur et des purgeurs de collecteur sont ajoutés lorsque l'HumidiPack est utilisé sur de la vapeur sous pression.

HumidiPackPlus®
HumidiPackPlus combine les performances de réduction de distance d'absorption (non mouillantes) d'HumidiPack avec la fonctionnalité supplémentaire des tubes «actifs» à gaine de vapeur. Le résultat est une décharge de vapeur sèche et uniforme pour presque toutes les applications avec une source de vapeur provenant d'une alimentation centrale sous pression.

HumidiPack® CF
HumidiPack CF offre les performances d'HumidiPackPlus sans avoir besoin de vapeur de gainage sur les applications de vapeur sous pression. Généralement utilisé avec une configuration de collecteur vertical, HumidiPack CF offre une excellente séparation de l'humidité entraînée de la vapeur avec des tubes actifs préchauffés. Toute la zone du visage est froide pendant les périodes sans demande, n'ajoutant aucune énergie au flux d'air.

Installation simplifiée
Les ensembles de dispersion de la famille HumidiPack se glissent parfaitement dans les conduits ou les unités de traitement d'air. Cela réduit fréquemment le temps et la main-d'œuvre nécessaires pour les installations sur le terrain. Les unités avec tubes horizontaux et collecteurs verticaux offrent toute la tuyauterie d'un côté des conduits ou de l'appareil de traitement de l'air pour simplifier la tuyauterie.

Acier inoxydable résistant à la corrosion
Le collecteur/séparateur et l'ensemble de dispersion de la famille HumidiPack sont en acier inoxydable robuste, offrant une longue durée de vie sans problème. Pour minimiser l'entretien, les joints tube-collecteur sont en acier inoxydable soudé plutôt que des adaptateurs en plastique assemblés avec des joints toriques.

Compatibilité avec de nombreuses sources de vapeur
L'HumidiPack peut être utilisé avec les humidificateurs vapeur-vapeur Armstrong série CS-10 et les humidificateurs générateurs de vapeur à gaz et électriques. HumidiPack est également compatible avec les systèmes équipés de chaudières monoblocs ou d'une alimentation centrale en vapeur jusqu'à 60 psig (4 bars). L'HumidiPackPlus et l'HumidiPack CF peuvent être utilisés avec des chaudières monoblocs ou une alimentation centrale en vapeur jusqu'à 60 psig (4 bar).

Flexibilité des applications
De nombreuses tailles et configurations de la famille HumidiPack sont disponibles pour répondre aux nouveaux besoins d'installation ou de rénovation.

Gain de chaleur réduit pour l'air des conduits
Étant donné qu'aucune vapeur n'est admise dans l'ensemble du collecteur à moins qu'il n'y ait une demande de sortie de vapeur, il n'y a pas de gain de chaleur dans le conduit d'air lorsque l'HumidiPack et l'HumidiPack CF ne sont pas utilisés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.21163
  • Famille de produitsAir Humidifiers
  • Groupe de produitsHumidification Products - Air Humidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-12-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres