Publier vos produits
Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger, Pre-Piped Parallel Assembly with the Brain®, Model DF415DWP40

Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger, Pre-Piped Parallel Assembly with the Brain®, Model DF415DWP40

Traduit par Google,

Le DF415DWP40 est un chauffe-tubes vapeur/eau instantané complet pré-canalisé parallèle (redondant). L'ensemble comprend un échangeur de chaleur à coque et à tube de taille appropriée avec une vanne de recirculation numérique (DRV40).

La technologie numérique offre une meilleure précision de contrôle de la température de l'eau et une sécurité accrue de l'utilisateur dans un seul composant de contrôle.

Spécifications techniques
  • Réference unique.armstrong-0005
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsInstantaneous Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-08
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis