Publier vos produits
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing

    Base Shoe Railing

    4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Notre système de chaussures de base est un système de verre structurel monté sur base qui peut être fixé à la surface ou au fascia qui permet des lignes de vue continues.

    Quelle que soit la portée de votre projet, notre équipe dévouée, expérimentée et professionnelle fera tout son possible pour vous aider à livrer le produit final. Nous sommes votre partenaire de la première consultation à l'installation du projet par nos techniciens spécialement formés. Notre service clé en main ne laisse rien au hasard; vous traitez avec une seule entreprise pour tous vos besoins en garde-corps.

    Installé par des équipes d'installation formées et certifiées par P + P Artec. Les chefs de projet de P + P Artec planifieront toutes les mesures sur le terrain, l'installation et les dates de livraison pour respecter votre calendrier.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Base-Shoe
    • Famille de produitsStainless Steel Railing
    • Groupe de produitsBase Shoe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 23 17 11 17
    • Titre OmniClassStair Railings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique